Nossos equipamentos HVAC da marca YORK são reconhecidos pela sua eficiência energética, por serem ecologicamente corretas e por possuir a mais avançada tecnologia. Oferecemos soluções para todo tipo de edificação comercial e industrial.

Atendemos diferentes indústrias

Hospitais

Nossas soluções HVAC são energeticamente eficientes e garantem o controle da temperatura em situações críticas.

Hotéis

Garantimos o conforto dos hóspedes, ajudando a diminuir os custos de operação das instalações hoteleiras.

Indústria e Manufatura

Reduza os custos de energia e melhore a eficiência das plantas industriais e fábricas, com soluções conectadas e eficientes.

Centro de Dados

Contamos com sistemas de climatização para ambientes críticos, quando a estabilidade é primordial.

Edificações Comerciais

Garantimos a eficiência energética e operacional, proporcionando conforto e reduzindo os custos de forma eficaz.

Educação

Oferecemos sistemas HVAC versáteis para se adaptar a diversos ambientes educacionais.

Esportes e Treinamento

Ultrapasse os desafios únicos do ar condicionado destas instalações com soluções concebidas para proporcionar um desempenho eficiente e fiável.

Distritos térmicos

Obtenha economia energética e alcance metas de sustentabilidade de logo prazo com nossas soluções para climatização em setores urbanos.

Agendar Consultoria Personalizada

Equipamentos HVAC para diferentes aplicações

Oferecemos o portfólio mais completo de soluções de climatização, garantimos um rendimento confiável em qualquer condição de temperatura ou carga térmica, utilizando refrigerantes de mínimo impacto ambiental.

Chillers Condensados por Água

Chillers Condensados por Água
Chiller YORK YGWE

YGWE

100-734 TR (350 - 2.580 kW). Compressor de parafuso de velocidade fixa, refrigerante R-134a, somente 50 Hz. Disponível nos modos bomba de calor e recuperação de calor. 60 Hz disponível com SQ sob certas condições.

Chiller YORK YMC²

YMC²

165-1.000 TR (580 - 3.520 kW) Compressor centrífugo com rolamentos magnéticos de velocidade variável e filtro harmônico, refrigerante R-134a ou R-513A. Modo de bomba de calor disponível.

Chiller YORK YVWH

YVWH

100-340 TR (350 - 1.200 kW) Compressor do tipo parafuso com acionamento de velocidade variável, refrigerante R-134a e R-1234ze.

Chiller YORK YZ

YZ

150-2,020 TR (530-7104​​ kW)​​ Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable, refrigerante R-1233zd. Disponible modo Heat Pump.

Chiller YORK YVWE

YVWE

100-420 TR (350 - 1.477 kW) Compressor de parafuso com acionamento de velocidade variável, refrigerante R-134a.

Chiller YORK YK-EP

YK-EP

2.500-3.500 TR (8.800 - 12.300 kW) Compressor centrífugo com economizador, refrigerante R-134ª.

Chiller YORK YVWA

YVWA

Compressor de parafuso de 120-300 TR (420 - 1.055 kW) com acionamento de velocidade variável, refrigerante R-134a ou R-513A. Modo de bomba de calor disponível.

Chiller YORK CYK

CYK

300-2.500 TR (1.050 - 8.800 kW) Compressor centrífugo composto, refrigerante R-134a. Modo de bomba de calor disponível.

Chiller YORK YK

YK

250-3.000 TR (879 - 10.500 kW) Compressor centrífugo de velocidade fixa ou variável, refrigerante R-134a, R-513A e R-1234ze. Modo de bomba de calor e recuperação de calor disponíveis.

Chiller YORK YD

YD

1.500-6.000 TR (5.300 - 21.100 kW) Compressor centrífugo de velocidade variável dupla, refrigerante R-134a.

Chillers Condensados por Ar

Chillers Condensados por Ar
Chiller YORK YLAA

YLAA

Compressor Scroll de 40-230 TR (140 - 800 kW). Condensador microcanal com 5 anos de garantia, ventiladores VSD e opção de recuperação de calor, refrigerantes R-410a e R-454b.

Chiller YORK YVFA

YVFA

150-500 TR (525 - 1750 kW) Compressor tipo parafuso com VSD com modo Free Cooling. Condensador de microcanais com 5 anos de garantia, ventiladores VSD, ventiladores EC. Evaporador híbrido de filme descendente. Refrigerantes R-134a, R-513a e R-1234ze.

Chiller YORK YVAA

YVAA

150-575 TR (525 - 2022 kW) Compressor do tipo parafuso com VSD. Condensador de microcanais com 5 anos de garantia ou condensador de cobre-alumínio, ventiladores VSD, ventiladores EC. Evaporador híbrido de película aderente e opção de recuperação de calor. Refrigerantes R-134a, R-513a e R-1234ze.

Chiller YORK YVAM

YVAM

Compressor centrífugo magnético de 250-485 TR (880 - 1320 kW). Condensador de microcanais com 5 anos de garantia, ventiladores EC. Início rápido, IEEE519 como padrão, Evaporador híbrido de película aderente. Refrigerantes R-134a e R-1234ze.

Chillers de Absorção

Chillers de Absorção
Chiller de Absorção YORK YHAU / YHAP

YHAU / YHAP

30 - 2000 TR (105 - 7034 kW) Acionado por água quente, vapor, gás natural ou óleo leve e com água deionizada como refrigerante.

Chillers Modulares

Chillers Modulares
Chiller Modular YORK YMAA / YMPA

YMAA / YMPA CHILLER MODULAR

12 - 71TR (44 - 255 kW). Compressor scroll com inversor, refrigerante R-410A. Configuração modular de até 32 unidades. Disponível somente em 50Hz.

Chiller Modular YORK YCAE-X

YCAE-X

Compressores scroll fixos de 19, 28, 37 e 46 TR (65, 200, 130, 160 kW). Refrigerante R-410A, configuração modular de até 32 unidades, modo de bomba de calor. Disponível em 50hz.

Chiller Modular YORK YMAE-X

YMAE-X

13 e 19 TR (45 e 65 kW). Compressores scroll com inversor EVI. Refrigerante R-410A, configuração modular de até 16 unidades, modo de bomba de calor. Disponível em 380-3-50/60hz.

Chiller Modular YORK YVAG

YVAG

Inversor de compressor Scroll de 3 a 11 TR (11 a 40 kW). Refrigerante R-410A, configuração modular de até 4 unidades. Disponível em 50hz

Chiller Modular YORK YMAE130Q

YMAE130Q

35 TR (130kW). Compressores scroll com inversor EVI. Versão de resfriamento e aquecimento simultâneos (4 tubos). Refrigerante R-410A, configuração modular de até 16 unidades. Disponível em 380-3-50/60hz. Ventiladores EC

Chiller Modular YORK YMAE

YMAE

Compressores scroll com inversor EVI de 35 TR (130 kW). Versão com bomba de calor (2 tubos) e frio/calor simultâneos (4 tubos). Refrigerante R-454B, configuração modular de até 32 unidades. Disponível em 460-3-60hz. Ventiladores EC.

Unidades de Tratamento de Ar (UTA)

Unidades de Tratamento de Ar (UTA)
Unidade de Tratamento de Ar YORK CRAH

CRAH

Desenvolvido para data centers com descarga horizontal e vertical. Possui controle HMI, instrumentação e capacidade de 15.000-60.000 CFM (30-120 TR).

Unidade de Tratamento de Ar YORK SOLUTION (Interior)

SOLUTION (Interior)

Configurável para aplicações industriais, comerciais e clínicas para uso interno. Controles e instrumentação integrados. Capacidades de 2.000 a 100.000 CFM (5 a 400 TR).

Unidade de Tratamento de Ar YORK YSM (Interior)

YSM (Interior)

Ideal para o setor clínico e farmacêutico. Configurável de acordo com os requisitos do projetista, com capacidades de 2.000 a 105.000 CFM (5 a 400 TR).

Unidade de Tratamento de Ar YORK SOLUTION (Exterior)

SOLUTION (Exterior)

Unidade personalizável para todos os tipos de aplicações externas. Revestido para resistir a mais de 2.000 horas de câmara de sal e teto de camada tripla patenteado com garantia de 10 anos. Capacidades de 2.000 a 50.000 CFM (5 a 200 TR).

Unidade de Tratamento de Ar YORK YSM (Exterior)

YSM (Exterior)

Fabricado em aço inoxidável ou revestido. Configurável de acordo com os requisitos do projetista com capacidades de 2.000-45.000 CFM (5-200 TR).

Unidades de Tratamento de Ar (UTA) - Comerciais

Unidade de Tratamento de Ar YORK YCM

YCM

Manipulador interno para aplicações comerciais e industriais em que o controle de umidade e a filtragem são essenciais. Capacidade de 1.100 a 26.500 CFM (3 a 55 TR).

Unidade de Tratamento de Ar YORK YSE

YSE

Unidade de parede simples ou dupla de 1" com ventiladores curvos, configuração vertical/horizontal e diferentes níveis de filtragem. Com capacidade de 1.100 a 21.200 CFM.

Unidade de Tratamento de Ar YORK YAH

YAH

Manipulador interno para aplicações comerciais. Capacidade 800-8.800 CFM (1,5-25 TR.

Fancoils Hidrônicos

Fan Coil YORK YDFC

YDFC

Unidade Fan & Coil de 3 velocidades para recirculação de ar com capacidade de 850-2.500 CFM (2,5-6 TR).

Fan Coil YORK FC/FS

FC/FS

350 - 2.000 CFM, alto desempenho, Hi-Rise e Tandem disponíveis, motor ECM, bobina DX e várias opções de configuração.

Fan Coil YORK YGFC

YGFC

Unidade Fan & Coil de 3 velocidades para recirculação de ar 200 -1200 CFM (0,5-3,5 TR).

Fan Coil YORK FL/FW

FL/FW

200 - 1.250 CFM, A ampla variedade de opções disponíveis oferece grande versatilidade para atender às necessidades de qualquer requisito.

Fan Coil YORK YEDFC

YEDFC

Unidade Fan & Coil com ventilador EC. Ideal para aplicações LEED. 400 -2200 CFM (0,5-5,5 TR).

Fan Coil YORK HHH

HHH

200 - 1.250 CFM, A ampla variedade de opções disponíveis oferece grande versatilidade para atender às necessidades de qualquer requisito.

Fan Coil YORK FH

FH

250 - 1.200 CFM, unidades do tipo horizontal com baixo perfil, design flexível, motores de alta eficiência, disponíveis com serpentina DX.

Fan Coil YORK HKH

HKH

300 - 1.500 CFM, cassete de 2 e 4 vias, com ventilador silencioso, filtro de ar, grade facilmente removível para limpeza. Inclui controle.

Fan Coil YORK FN

FN

600 - 2.000 CFM, tipo horizontal com alto desempenho, disponível com várias opções, como caixa de mistura, serpentina DX, entre outras.

Condensadoras

Unidade Manipuladora de Ar YORK YLUA

YLUA

80-160 TR (281 - 560 KW) Unidade condensadora, compressor scroll, refrigerante R-454B, centro de controle à prova de intempéries, alta eficiência.

Blowercoils

Ícone: eficiência energética

AHD

600 - 4.400 CFM, Projetado para maximizar a flexibilidade de seleção e instalação. Opções como caixa de mistura, filtragem, etc. estão disponíveis.

Ícone: refrigerantes de baixo GWP

AHI/AVI

800 - 4.000 CFM, manuseio de ar, horizontal e vertical, parede simples de 1" para aplicações de pressão estática média.

Ícone: certificação AHRI

AVD

600 - 4.400 CFM, construção em aço galvanizado, proteção contra sal por 125 horas ASTM B-117, paredes reforçadas e isolamento de espuma.

Por que escolher as soluções de climatização da marca York da Johnson Controls?

Ícone: mais de 150 anos de experiência

Ajudam a eficiência energética

Compatíveis com refrigerantes de baixo GWP

Equipamentos com certificação AHRI

Mais de 150 anos de experiência comprovada

Quero falar com um consultor

Transforme e tire o máximo proveito de suas operações conosco. Comece a construir o caminho para o futuro.


Está em busca de emprego? Clique aqui!
Contate-nos

© 2026 Johnson Controls Inc. All rights reserved.