![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B634101e1-ad10-45cc-be0c-168b234cc37c%7D_1.png)
Compresor de tornillo RXF y RWF II
Silencioso, fiable, eficiente y con un desplazamiento volumétrico de 121 a 10.877 m³/h
- Panel Quantum HD con interfaz amigable y fácil de usar.
- Control de volumen interno variable (Vi), eficiente en diferentes cargas y condiciones de funcionamiento.
- Rodamientos antifricción con mayor eficiencia, menor mantenimiento y sin necesidad de bomba de aceite.
- Filtros coalescentes diseñados para presiones de descarga reducida que proporcionan máxima eficiencia energética.
- El monitoreo de vibraciones PhD evita interrupciones inesperadas.
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B1965d235-361a-4986-89be-770b0044ad3d%7D_2.png)
Chiller PAC tornillo
Sistema de refrigeración montado en una sola base. Solución eficaz para las aplicaciones más variadas.
- Tecnología de velocidad variable e intercambiadores de calor de placas semi-soldadas.
- Reducción de la carga de refrigerante en comparación con los sistemas convencionales de S&T.
- Compacto, requiere hasta un 50% menos de espacio para su instalación.
- Fácil portabilidad: se mueve con su negocio, ahorrando tiempo y dinero.
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B614be710-502d-48c2-ac96-9c066ebb929e%7D_3.jpg)
Tanque/Recipiente de presión
Diseñado y fabricado para cumplir con las especificaciones exactas de su instalación.
- Almacenamiento horizontal y vertical.
- Recibidores de alta presión, acumuladores termosifón, recipientes piloto y acumuladores de presión controlada.
- Tanques de inundación, tanques para separación de gases, acumuladores de baja presión, subenfriadores, interenfriadores, economizadores y separadores de succión.
- Unidades de recirculación de líquidos.
- Separadores de aceite y reservorios de aceite.
- Intercambiadores de calor.
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B614be710-502d-48c2-ac96-9c066ebb929e%7D_3.jpg)
PLW
Especialmente diseñado para enfriar agua o salmuera utilizando el refrigerante de un sistema central.
- Puede instalarse en la sala de máquinas o cerca de la zona de proceso.
- Alto rendimiento con bajo consumo de energía.
- Adaptable para futuras ampliaciones de su instalación.
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7Bafef0e04-4250-408f-82f1-ab95234eba6c%7D_5.jpg)
Sistema Central de Baja Carga - LCCS
Eficiencia y fiabilidad de un sistema central con el control preciso de unidades condensadoras remotas.
- Sistema central de baja carga de refrigerante: reduce la carga del sistema hasta en un 80%.
- Se elimina el refrigerante líquido circulante; sólo se distribuye vapor por la planta.
- Facilidad de expansión y flexibilidad.
- Redundancia de capacidad.
- Abundantes opciones de recuperación de calor.
- Resuelve los problemas de escasez de agua con las opciones de condensación adiabática o por aire.
Johnson Controls está presente en la producción brasileña de los productos McDonald's
Responsable de la producción y distribución de los productos de la mayor red de restaurantes del mundo, FoodTown ha confiado el éxito de sus operaciones a Johnson Controls y a los equipos Frick por más de dos décadas.
Vamos a hablar de compresores industriales
Nuestro consultor está disponible exclusivamente para ayudarlo.