Inicie sua jornada como um Hospital do Futuro!
Nossas soluções são sinônimos de eficiência e inovação para os ambientes de cura.
A Johnson Controls possui a expertise necessária para impulsionar a missão diária da sua instalação. Desde o uso de tecnologia avançada com equipes altamente capacitadas para os serviços em ambientes críticos; o apoio à equipe médica para se dedicar à cura; na capacitação do ambiente para proporcionar períodos de permanência mais confortáveis e seguros para os pacientes durante os tratamentos; adicionalmente investe para uma instalação inteligente que apoia a sua jornada rumo ao NetZero.
É assim que a Johnson Controls faz negócio. Assumimos sua missão e riscos como nossos para obter o sucesso em suas atividades. Veja alguns dos principais pontos na atuação da Johnson Controls em dezenas de ambientes hospitalares em todo o mundo.
17%
redução nos custos de tecnologia em ambulatórios e centros cirúrgicos.
US$
3 milhões
redução nos custos de tecnologia em ambulatórios e centros cirúrgicos.
69%
de redução na utilização de gás natural com o OpenBlue Enterprise Manager no Children’s of Alabama.
44,3
MkWh
poupados no consumo de energia do Humber River Hospital com nossa solução de eficiência energética.
US$
4 milhões
de saving com energia por ano no Ng Teng Fong General Hospital and Jurong Community Hospital.
70%
de redução dos custos elétricos no Pushpawati Singhania Research Institute (equivalente a US$ 70,000).
US$ 51,000
economizados por meio do controle dos ambientes do Union Hospital, através do Gerenciador sem fio, Metasys®.
Nossas soluções são sinônimos de eficiência e inovação para os ambientes de cura.
Certificação LEED® conquistada não só uma, mas duas vezes pelo McGill University Health Care, atesta as boas práticas de desenvolvimento sustentável nas instalações.
Unidades de Tratamento de Ar certificadas pelo AHRI e Eurovent nossas soluções que compõem o projeto do Beijing Youan Hospital garantem o desempenho necessário em ambientes de sala de isolamento de pressão e assim apoiam para que a instalação atinja o mais alto nível da norma EN 1886 sobre resistência da estrutura, vazamento de ar e taxa de vazamento do bypass do filtro.
Veja como estamos transformando instalações hospitalares ao redor do mundo:
OpenBlue
Estamos hoje, em um momento da história onde a tecnologia se reinventa a cada segundo para tornar as instalações hospitalares cada vez mais integradas e otimizadas. A Johnson Controls desenvolve soluções que dão vida para os espaços e elas trabalham alinhadas ao propósito da equipe médica para promover a vida e resguardar a saúde de seus pacientes, enquanto reduzem o impacto ambiental de sua operação.
Sejam bem-vindos ao Hospital do Futuro onde até os ambientes são parte do tratamento.