Nuestros equipos HVAC marca YORK® son reconocidos por su eficiencia energética, ser amigables con el medio ambiente y contar con la más avanzada tecnología. Ofrecemos soluciones para todo tipo de edificación comercial e industrial.

Atendemos diferentes industrias

Hospitales

Nuestras soluciones HVAC son energéticamente eficientes y garantizan el control de la temperatura en misiones críticas.

Hoteles

Garantizamos el confort de los huéspedes, ayudando a disminuir los costos de operación de las instalaciones hoteleras.

Industria y Manufactura

Reduzca los costos de energía y mejore la eficiencia de plantas industriales y fábricas con soluciones conectadas y eficaces.

Centros de Datos

Contamos con sistemas de climatización para entornos críticos, cuando la fiabilidad es primordial.

Edificios Comerciales

Garantizamos eficiencia energética y operativa, brindando confort y reduciendo costos eficazmente.

Educación

Ofrecemos sistemas HVAC versátiles para adaptarse a diversos entornos educativos.

Deportes y entretenimiento

Supere los retos exclusivos de la climatización de estas instalaciones con soluciones diseñadas para ofrecer un rendimiento eficaz y fiable.

Distritos térmicos

Logre ahorros energéticos y objetivos de sostenibilidad a largo plazo con nuestras soluciones para climatización en sectores urbanos.

AGENDAR ASESORÍA PERSONALIZADA

Equipos HVAC para diferentes aplicaciones

Ofrecemos el portafolio más completo de soluciones de climatización, garantizando un rendimiento fiable bajo cualquier condición de temperatura y carga térmica, utilizando refrigerantes de mínimo impacto ambiental.

Chillers Condensados por Agua

Chillers YORK
Chiller YGWE

YGWE

100-734 TR (350 - 2,580 kW). Compresor tipo tornillo de velocidad fija, refrigerante R-134a, solo a 50 Hz. Disponible en modo Heat Pump y Heat Recovery. 60Hz disponible con SQ en ciertas condiciones.

Chiller YMC²

YMC²

165-1,000 TR (580 - 3,520 kW) Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable y filtro de armónicos, refrigerante R-134a o R-513A. Disponible modo Heat Pump.

Chiller YVWH

YVWH

100-340 TR (350 - 1,200 kW) Compresor tipo tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a y R-1234ze.

Chiller YZ

YZ

150-2,020 TR (530-7104​​ kW)​​ Compresor centrífugo con rodamientos magnéticos de velocidad variable, refrigerante R-1233zd. Disponible modo Heat Pump.

Chiller YVWE

YVWE

100-420 TR (350 - 1,477 kW) Compresor de tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a.

Chiller YK-EP

YK-EP

2,500-3,500 TR (8,800 - 12,300 kW) Compresor centrífugo con economizador, refrigerante R-134ª.

Chiller YVWA

YVWA

120-300 TR (420 - 1,055 kW) Compresor tipo tornillo con variador de velocidad, refrigerante R-134a o R-513A. Disponible modo Heat Pump.

Chiller CYK

CYK

300-2,500 TR (1,050 – 8,800 kW) Compresor centrífugo compuesto, refrigerante R-134a. Disponible modo Heat Pump.

Chiller YK

YK

250-3,000 TR (879 - 10,500 kW) Compresor centrífugo de velocidad fija o variable, refrigerante R-134a, R-513A y R-1234ze. Disponible modo Heat Pump y Heat Recovery.

Chiller YD

YD

1,500-6,000 TR (5,300 – 21,100 kW) Doble compresor centrífugo de velocidad variable, refrigerante R-134a.

Chillers Condensados por Aire

Chillers condensados por aire YORK
Chiller YLAA

YLAA

40-230 TR (140 - 800 kW) Compresor tipo scroll. Condensador de microcanal con 5 años de garantía, VSD Fans y opción de recuperador de calor, refrigerantes R-410a y R-454b.

Chiller YVFA

YVFA

150-500 TR (525 - 1750 kW) Compresor tipo Tornillo con VSD con modo de Libre Enfriamiento. Condensador de microcanal con 5 años de garantía, VSD Fans, EC Fans. Evaporador Hibrido Falling Film. Refrigerantes R-134a, R-513a y R-1234ze

Chiller YVAA

YVAA

150-575 TR (525 - 2022 kW) Compresor tipo Tornillo con VSD. Condensador de microcanal con 5 años de garantía o condensador de cobre-aluminio, VSD Fans, EC Fans. Evaporador Hibrido Falling Film y opción de recuperador de calor. Refrigerantes R-134a, R-513a y R-1234ze

Chiller YVAM

YVAM

250-485 TR (880 - 1320 kW) Compresor Centrifugo Magnético. Condensador tipo microcanal con 5 años de garantía, EC Fans. Quick Start, IEEE519 coo estándar, Evaporador Hibrido Falling Film. Refrigerantes R-134a y R-1234ze.

Chillers de Absorción

Chillers de absorción YORK
Chiller de absorción YHAU / YHAP

YHAU / YHAP

30 - 2000 TR (105 - 7034 kW) Impulsado por agua caliente, vapor, gas natural o aceite ligero y con agua desionizada como refrigerante.

Chillers Modulares

Chillers modulares YORK
Chiller Modular YMAA / YMPA

YMAA / YMPA CHILLER MODULAR

12 - 71TR (44 - 255 kW). Compresor scroll inverter, refrigerante R-410A. Configuración modular de hasta 32 unidades. Disponible solo en 50Hz.

Chiller Modular YCAE-X

YCAE-X

19, 28, 37 y 46 TR (65, 200, 130, 160 kW) Compresores Scroll fijo. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 32 unidades, modo heat pump. Disponible en 50hz.

Chiller Modular YMAE-X

YMAE-X

13 y 19 TR (45 y 65 kW). Compresores Scroll inverter EVI. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 16 unidades, modo heat pump. Disponible en 380-3-50/60hz.

Chiller Modular YVAG

YVAG

3 a 11 TR (11 a 40 kW) Compresor Scroll invertir. Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 4 unidades. Disponible en 50hz

Chiller Modular YMAE130Q

YMAE130Q

35 TR (130kW). Compresores Scroll inverter EVI. Versión frio-calor simultaneo (4 tubos). Refrigerante R-410A, configuración modular hasta 16 unidades. Disponible en 380-3-50/60hz. Ventiladores EC

Chiller Modular YMAE

YMAE

35 TR (130kW) Compresores Scroll inverter EVI. Versión heat pump (2 tubos) y frio calor simultaneo (4 tubos). Refrigerante R-454B, configuración modular hasta 32 unidades. Disponible en 460-3-60hz. Ventiladores EC.

Manejadoras de Aire - Aplicadas

Sistemas de aire YORK
Manejadora de Aire Aplicada CRAH

CRAH

Desarrollada para centros de datos con descarga horizontal y vertical. Cuenta con control HMI, instrumentación y una capacidad de 15,000-60,000 CFM (30-120 TR).

Manejadora de Aire Aplicada SOLUTION Interior

SOLUTION (Interior)

Configurable para aplicaciones industriales, comerciales y clínicas para uso interior. Controles e instrumentación integrada. Con capacidades de 2,000-100,000 CFM (5-400 TR).

Manejadora de Aire Aplicada YSM Interior

YSM (Interior)

Ideal para la industria clínica y farmacéutica. Configurable a los requerimientos del diseñador con capacidades de 2,000-105,000 CFM (5-400 TR).

Manejadora de Aire Aplicada SOLUTION Exterior

SOLUTION (Exterior)

Unidad personalizable para todo tipo de aplicaciones para uso exterior. Con recubrimiento que soporta más de 2,000 hrs de cámara salina y techo de triple capa patentado con garantía de 10 años. Con capacidades de 2,000-50,000 CFM (5-200 TR).

Manejadora de Aire Aplicada YSM Exterior

YSM (Exterior)

Fabricada con acero inoxidable o recubrimiento. Configurable a los requerimientos del diseñador con capacidades de 2,000-45,000 CFM (5-200 TR).

Manejadoras de Aire - Comerciales

Manejadora de Aire Comercial YCM

YCM

Manejadora de uso interior para aplicaciones comerciales e industriales donde el control de humedad y filtración son críticos. Con capacidad de 1,100-26,500 CFM (3-55 TR).

Manejadora de Aire Comercial YSE

YSE

Unidad de pared simple o doble de 1“ con ventiladores de curva, configuración Vertical / horizontal, y diferentes niveles de filtración. Con capacidad de 1,100-21,200 CFM.

Manejadora de Aire Comercial YAH

YAH

Manejadora de uso interior para aplicaciones comerciales. Con capacidad de 800-8,800 CFM (1.5-25 TR).

Fan Coils Hidrónicos

Fancoil Hidrónico YDFC

YDFC

Equipo Fan & Coil de 3 velocidades para recirculación de aire con capacidad de 850 -2,500 CFM (2.5-6 TR).

Fancoil Hidrónico FC/FS

FC/FS

350 – 2,000 CFM, Alto rendimiento, disponible Hi-Rise y en Tandem, Motor ECM, serpentín DX, y múltiples opciones de configuración.

Fancoil Hidrónico YGFC

YGFC

Equipo Fan & Coil de 3 velocidades para recirculación de aire 200 -1200 CFM (0.5-3.5 TR).

Fancoil Hidrónico FL/FW

FL/FW

200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier requerimiento.

Fancoil Hidrónico YEDFC

YEDFC

Equipo Fan & Coil con ventilador EC. Ideal para aplicaciones LEED. 400 -2200 CFM (0.5-5.5 TR).

Fancoil Hidrónico HHH

HHH

200 - 1,250 CFM, La amplia variedad de opciones disponibles ofrece gran versatilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier requerimiento.

Fancoil Hidrónico FH

FH

250 - 1,200 CFM, Unidades de tipo horizontal con bajo perfil, diseño flexible, motores de alta eficiencia, disponible con serpentín DX.

Fancoil Hidrónico HKH

HKH

300 - 1,500 CFM, Cassette de 2 & 4 vías, con ventilador silencioso, filtro de aire, Rejilla fácilmente desmontable para limpieza. Incluye control.

Fancoil Hidrónico FN

FN

600 – 2, 000 CFM, Tipo horizontal con alto rendimiento, disponible con múltiples opciones, como caja de mezcla, serpentin DX, entre otros.

Condensadoras

Condensadora YLUA

YLUA

80-160 TR (281 – 560 KW) Unidad de condensación, compresor tipo scroll, refrigerante R-454B, centro de control resistente a la intemperie, alta eficiencia.

Volumen de Aire Variable - VAV

Caja de Volumen de Aire Variable TVS Parallel Flow

TVS PARALLEL FLOW

100 – 8,000 CFM, Caja de volumen variable, construcción de bloqueo mecánico, construcción en acero galvanizado, sensor de flujo de aire Flow Star.

Caja de Volumen de Aire Variable TCS Series Flow

TCS SERIES FLOW

100 - 4,000 CFM, Amplio rango de capacidad, motor de ventilador altamente eficiente, bobinas de vapor, baja altura disponible, opciones flexibles de calor.

Caja de Volumen de Aire Variable TCS Series Flow

TCS SERIES FLOW

100 – 4,800 CFM, Variedad de combinaciones de ventilador y válvula de aire, solo 14” de alto , hasta 1000 CFM, controlador de velocidad del ventilador SCR.

Blowercoils

Blowercoil AHD

AHD

600 - 4,400 CFM, Diseñados para maximizar la flexibilidad de selección e instalación. Posee opciones como caja de mezcla, filtración, etc.

Blowercoil AHI/AVI

AHI/AVI

800 – 4,000 CFM, Manejadora de aire, horizontal y vertical, pared simple de 1” para aplicaciones de presión estática media.

Blowercoil AVD

AVD

600 - 4,400 CFM, Elaboradas en acero galvanizado, protección salina 125 horas ASTM B-117, paredes reforzadas y aislamiento de espuma.

Por qué elegir las soluciones de climatización marca YORK de Johnson Controls

Eficiencia energética

Ayudan a la eficiencia energética

Refrigerantes de bajo GWP

Compatibles con refrigerantes de bajo GWP

Certificación AHRI

Equipos con Certificación AHRI

Más de 150 años de experiencia

Más de 150 años de experiencia comprobada

QUIERO HABLAR CON UN ASESOR

Transforme y aproveche sus operaciones al máximo con nosotros. Comience a construir la ruta hacia el futuro.


¿Busca empleo? haga clic aquí
Contáctenos