Nuestras marcas SABROE, FRICK Y YORK cuentan con el respaldo y el reconocimiento del mercado que, combinado con una amplia gama de equipos con la máxima eficiencia energética, ayudan a disminuir el impacto al medio ambiente.

Contamos con más de 140 años de experiencia en refrigeración industrial, lo que se traduce en fiabilidad, tecnología y eficiencia.

Logos de las marcas Sabroe, Frick y York

Atendemos diferentes industrias

Ícono industria de alimentos y bebidas

Alimentos
y bebidas

Ícono industria química y petroquímica

Química y
petroquímica

Ícono industria farmacéutica y salud

Farmacéutica
y salud

Ícono servicios públicos

Servicio
públicos

Ícono industria y manufactura

Industria y
Manufactura

Portafolio de equipos

Logo Frick

Equipos Frick®

Oferece una gama de equipos de alta tecnología, incluyendo compresores y sistemas para industrias que requieren un control térmico estricto.
Chiller PAC tornillo Frick

Sistema de refrigeración montado sobre una sola base.
Solución eficiente para las más variadas aplicaciones.

  • Tecnología de accionamiento de velocidad variable e intercambiadores de calor de placas semisoldadas.
  • Carga de refrigerante reducida en comparación con los sistemas de ciencia y tecnología convencionales.
  • Compacto, requiere hasta un 50% menos de espacio para instalar.
  • Fácil portabilidad: se moviliza con su negocio, ahorrando tiempo y dinero.
Enfriador de líquido con intercambiador de placa PLW Frick

Especialmente diseñado para enfriar agua o salmuera utilizando el refrigerante de un sistema central.

  • Puede instalarse en la sala de máquinas o cerca de la zona de proceso.
  • Alto rendimiento con bajo consumo de energía.
  • Adaptable para futuras ampliaciones de su instalación.
Unidades compresoras de tornillos RXF y RWFMII Frick

Silencioso, fiable, eficiente y con un desplazamiento volumétrico de 121 a 10,877 m³ / h

  • Panel Quantum HD con interfaz amigable y fácil de usar.
  • Control de Volumen Interno Variable (VI), eficiente bajo diferentes cargas de operación.
  • Control de capacidad infinita que cumple con precisión los requisitos de carga.
  • Cojinete antifricción con mayor eficiencia, menor mantenimiento y sin necesidad de bomba de aceite.
  • Supercoalecer, con presiones de descarga reducidas.
  • Monitoreo de Vibraciones PhD que previene interrupciones inesperadas.
Sistema central de baja carga de refrigerante LCCS Frick

Eficiencia y fiabilidad de un sistema central con el control preciso de unidades condensadoras remotas.

  • Sistema central de baja carga de refrigerante: reduce la carga del sistema hasta en un 80%.
  • Se elimina el refrigerante líquido circulante; sólo se distribuye vapor por la planta.
  • Facilidad de expansión y flexibilidad.
  • Redundancia de capacidad.
  • Abundantes opciones de recuperación de calor.
  • Resuelve los problemas de escasez de agua con las opciones de condensación adiabática o por aire.
Recipientes a presión Frick

Diseñado y fabricado para cumplir con las especificaciones exactas de su instalación.

  • Almacenamiento horizontal y vertical.
  • Recibidores de alta presión, acumuladores termosifón, recipientes piloto y acumuladores de presión controlada.
  • Tanques de inundación, tanques para separación de gases, acumuladores de baja presión, subenfriadores, interenfriadores, economizadores y separadores de succión.
  • Separadores de aceite y reservorios de aceite.
  • Intercambiadores de calor.
Panel de Control Quantum HD Unity Frick

Panel de Control Quantum™ HD Unity

  • Gestione sus equipos desde cualquier lugar y acceda a controles, calibraciones y configuraciones con la pantalla táctil del compresor.
  • Verifique instantáneamente el estado de cada controlador en red, desde condensadores hasta cuartos de máquinas.
  • Si tiene una versión anterior a HD Unity, solicite un servicio de retrofit sin necesidad de desmontar el gabinete del panel.
Condensadores centrífugos ECC/ECL Frick

Condensadores centrífugos ECC/ECL

Condensadores de tiro forzado y fáciles de montar para instalar en interiores y exteriores

Condensador evaporativo de acero inoxidable IDSC Frick

Condensador evaporativo de acero inoxidable IDSC

Su vida útil duplica la de los condensadores evaporativos convencionales.

Condensador adiabático FACS Frick

Condensador adiabático FACS

Sin evaporación de agua, ni recirculación de agua y estandarizado con tubos de acero inoxidable y aletas de aluminio

Evaporador convencional AGHN Frick

Evaporador convencional AGHN

Pueden usarse con todos los refrigerantes, y con todos los tipos de alimentación, así como con fluidos secundarios

Sistemas evaporadores de congelador para techo Frick

Sistemas evaporadores de congelador para techo FRICK®

Funciona con ventiladores de hasta 10 hp para aumentar el rendimiento.

Evaporador convencional MANP Frick

Evaporador convencional MANP

Fácil de instalar y cubre todos los requerimientos del estilo penthouse

Logo Sabroe

Equipos Sabroe®

La marca SABROE es reconocida a nivel mundial por ser una referencia de fiabilidad, robustez y durabilidad.
Compresores alternativos o reciprocantes Sabroe

De una etapa CMO y SMC. De dos etapas TCMO y TSMC. De alta presión HPO, HPC y HPX.

  • Alto coeficiente de rendimiento (COP), incluso con cargas parciales.
  • Bajo consumo energético, lo que reduce los costos operativos.
  • Posibilidad de utilizar un variador de velocidad que proporciona un control continuo de la capacidad en todo el rango operativo.
  • Fácil acceso para mantenimiento con requisitos limitados de repuestos.
  • Skids compactos, reduciendo el espacio que ocupa en el piso.
  • Arrastre de aceite muy bajo, lo que reduce los costos de reemplazo de aceite.
  • Puede configurarse sin separador de aceite.
Chillers de amoniaco ChillPAC y CompAC Sabroe

Chillers de amoniaco extremadamente compactos, con una capacidad entre 60 y 2,300 kW

  • COP excepcional y excelente comportamiento a cargas parciales.
  • Mayor efecto de enfriamiento con menos carga de refrigerante.
  • 50% menos de carga de refrigerante que los chillers convencionales gracias al diseño especial del condensador y el evaporador.
  • Los kW más altos producidos por kg de refrigerante.
  • Diseño excepcionalmente compacto que ocupa menos de la mitad del espacio de las unidades convencionales.
  • Sistema de evaporación inundada, utilizando amoniaco (R717).
  • Mayor seguridad y excelente confiabilidad
Bombas de calor de amoniaco HeatPAC, DualPAC e HiCAHP Sabroe

A base de amoniaco (R-717) con compresores de tornillo o alternativos. Capacidad de 300 a 13,000 kW.

  • Máxima eficiencia a carga parcial y bajos costos de mantenimiento.
  • Permite utilizar el calor residual como fuente alternativa y eficaz de generación de calor.
  • Fácil de operar y mantener.
  • Modular, pudiendo trabajar con más de un intercambiador de calor.
  • Posibilidad de hasta 90° C de agua caliente.
CAFP cascada de CO2/NH3 a baja temperatura Sabroe

Sistema de congelación compacto que utiliza compresores alternativos y CO2 / NH3 como refrigerantes, con una gama de capacidad de 100 a 800 kW

  • Grandes ahorros en costos de instalación al ser una unidad compacta.
  • Sin riesgo de fuga de amoniaco en áreas de producción, cámaras frigoríficas y áreas de trabajo.
Chiller PAC alternativo Sabroe

Sistema de congelación compacto que utiliza compresores alternativos y CO2/NH3 como refrigerantes, con un rango de capacidad de 50 a 1400 kW.

  • Mayor seguridad y excelente fiabilidad.
  • Fácil acceso para el mantenimiento y el servicio.
  • Puede personalizarse para trabajar con una amplia gama de refrigerantes naturales o sintéticos, y con intercambiadores de calor de carcasa y tubos o de carcasa y placas.
Panel de control UniSAB Sabroe

Panel de Control UniSAB 4

  • Ofrece una fiabilidad probada tanto para el compresor como para el propio controlador, y gana indiscutiblemente en todos los parámetros:
  • Mayor tiempo de funcionamiento posible de la planta
  • La precisión del rendimiento
  • El menor costo total posible de propiedad de los equipos y la rentabilidad. 
  • Disponible para retrofit.
Logo York

Equipos york®

Obtenga resultados más eficientes e inteligentes con tecnología YORK para crear entornos optimizados y conectados.
Compresor Scroll YCWL York

Compresor enfriado por agua.

  • Capacidad de 50 a 200 TR.
  • Refrigerante HFC-410A que no afecta la capa de ozono.
  • Compacto, diseñado para pasar por puertas de 3 metros.
  • El chiller de amperaje mínimo (MCA) más bajo del sector, lo que significa menor volumen de cableado y un mantenimiento más sencillo.
  • Robusto, preparado para largas horas de funcionamiento.
Compresor Scroll YCAL York

Compresor centrífugo abierto YK / YD

  • Capacidad de 15 a 65 TR.
  • El refrigerante Zero-ODP HFC-410A permite hasta un 50% menos de carga de refrigerante.
  • Más ligero y pequeño que las unidades disponibles en el mercado, ocupa menos espacio y facilita la instalación.
  • Personalizable, con ajustes específicos de sonido y mecánicos.
  • Sostenible, utiliza menos energía y refrigerante para funcionar.
Compresor de tornillo semi-hermético YVWA York

Compresor enfriado por agua.

  • Capacidad de 125 a 300 TR.
  • Aumento del 30% de la eficiencia al reducir la velocidad del compresor.
  • Flexible, ya que puede soportar diferentes niveles de presión.
  • Sostenible, reduciendo las emisiones de carbono hasta en un 30%.
  • Innovador, por disponer de las tecnologías más recientes del mercado.
Compresor de tornillo semi-hermético YVAA York

Enfriado por aire con compresor de tornillo semi-hermético alimentado con variador de frecuencia.

  • Capacidad de 40 a 230 TR
  • Los costos energéticos anuales se pueden reducir hasta en un 40%.
  • Requiere un 50% menos de refrigerante para funcionar que las opciones del mercado.
  • Personalizable, con ajustes específicos de sonido y mecánicos.
  • No necesita tanto mantenimiento durante su ciclo de vida
Compresor Scroll YLAA York

Enfriado por aire.

  • Capacidad de 15 a 65 TR.
  • El refrigerante Zero-ODP HFC-410A permite hasta un 50% menos de carga de refrigerante.
  • Más ligero y pequeño que las unidades disponibles en el mercado, ocupa menos espacio y facilita la instalación.
  • Personalizable, con ajustes específicos de sonido y mecánicos.
  • Sostenible, utiliza menos energía y refrigerante para funcionar

Proyectos LLave en Mano

Soluciones completas para sus necesidades de refrigeración industrial. Fabricamos e instalamos equipos y sistemas para plantas de refrigeración industrial como intercambiadores de calor, túneles de congelación, cámaras frigoríficas, compresores, chillers, recipientes, skids, entre otros. 

Unidades Modulares de Refrigeración

Salas de máquinas completas montadas en fábrica dentro de contenedores. Los módulos están formados por una estructura metálica y un lateral cerrado con pintura adecuada para resistir la intemperie. Las escaleras permiten el acceso a los condensadores, instalados en la parte superior de los módulos.

Unidades Modulares de Refrigeración

Carton Freezer – Túnel de Retención Variable (TRV)

Este sistema se adapta automáticamente a las diferentes necesidades de congelación, variando el flujo de aire sobre el producto y manteniendo el mismo rendimiento operativo a lo largo del tiempo.

Todos los productos envasados en cajas de plástico o cartón que requieran refrigeración o congelación pueden beneficiarse del sistema TRV.

Carton Freezer – Túnel de Retención Variable TRV

Cuartos fríos industriales

Fabricamos e instalamos equipos y sistemas para diseñar sus cuartos fríos según sus necesidades específicas.

Cuartos fríos industriales

Servicios de Mantenimiento

Prolongue la vida de útil de sus equipos de refrigeración industrial y garantice el funcionamiento de su operación con mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la medida. Descubra todos los beneficios de un servicio personalizado con Johnson Controls:

Ícono reducción de costos

Reducción
de costos

Ícono eficiencia energética

Eficiencia
energética

Ícono mayor vida útil de equipos

Mayor vida útil
de equipos

Ícono continuidad operativa

Continuidad
operativa

Ícono reducción de paradas

Reducción
de paradas

Ícono cumplimiento normativo

Cumplimiento
normativo

Servicio técnico y refacciones originales Johnson Controls
  • Planes a la medida de sus necesidades
  • Refacciones originales
  • Personal técnico calificado y capacitado por fábrica
  • Actualización o sustitución de componentes críticos
  • Cobertura local
  • Garantía con soporte de fábrica
  • Inspecciones directamente del fabricante

Como fabricantes, conocemos sus equipos mejor que nadie. Por esto, hemos aplicado análisis avanzados para crear un amplio portafolio de servicios digitales.

OpenBlue Industrial Refrigeration (OBIR) es una solución
conectada a la nube diseñada para dar servicio a diversas instalaciones, que incluye:

  • Datos operativos en tiempo real, tendencias y tableros
  • Supervisión remota por personal experto calificado
  • Informes planificados de verificación de estado
  • Inspección remota planificada
  • Llamadas de asesoramiento consultivo
  • Predicción de fallas de equipos
  • Notificación de alarmas en tiempo real
  • Monitoreo y notificaciones 24x7
OpenBlue Industrial Refrigeration (OBIR)

CASO DE ÉXITO

Presentes en la producción de los productos McDonald’s en Brasil: Caso Food Town

Food Town, responsable de la producción y distribución de productos para la mayor red de restaurantes del mundo, ha confiado en Johnson Controls y los equipos Frick por más de dos décadas.

En su planta de Osasco, esta importante instalación exige altos estándares de calidad y confiabilidad en sus equipos y personal de mantenimiento para garantizar una producción eficiente. 

Gracias a la capacidad de refrigeración de los compresores Frick, operando a -50 ºC, Food Town puede mantener el sabor y la calidad que los consumidores de McDonald’s esperan. 

Transforme y aproveche sus operaciones al máximo con nosotros. Comience a construir la ruta hacia el futuro.

¿Busca empleo? haga clic aquí
Contáctenos