Se você é usuário de uma versão anterior do Metasys,
chegou a hora de atualizar!

Alcance a potência máxima do seu sistema existente, com as novas funcionalidades disponíveis na versão mais recente. Descubra como otimizar sua equipe de operações e potencializar recursos inovadores de inteligência autônoma, conectividade e cibersegurança para as suas instalações.

Beneficios de atualizar Metasys

Otimização do sistema:

Análise de detecção e classificação precoce de falhas, além da ferramenta Metasys PVT (Performance Verification Tool).

Equipe de operações otimizada:

Mobilidade, relatórios automáticos, interface intuitiva e diagnósticos mais rápidos mediante o uso de estruturas e espaços.

Sistema aberto, escalável e reconhecível:

Integra-se facilmente a diferentes soluções através do Modbus, LON, KNX e M-bus, assim como uma solução para a integração com o software de controle de acesso e segurança House C-Cure, Gerenciamento em Vídeo e Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio Simplex.

Melhores práticas de cibersegurança:

Cumprimento do novo padrão de interoperabilidade BACnet Secure Connect (BACnet/SC), compatibilidade com MQTT e cumprimento do Nível 1 de FISP 140-2 com tecnologia IP para ajudar a evitar o acesso não autorizado aos sistemas e dados.

Maior eficácia com soluções de conectividade:

Monitorar remotamente o que acontece em suas edificações permite obter uma resposta mais rápida, minimizar as interrupções e maximizar a eficiência.

Metasys
3.0 - 6.0
Metasys
7.0 - 8.0
Metasys
8.1 - 10.0
Metasys
10.1 - 12.0
Características do
Metasys 13.0

Atualizações escalonáveis para a interface de usuário do Metasys, uma vez que o SMP legado está chegando ao fim do suporte. Com uma interface baseada na forma como eles realmente trabalham, a sua equipe de instalações terá mais facilidade para gerenciar os ambientes. Você pode até mesmo obter a interface do usuário nos mecanismos de rede da série SNx - com recursos SMP conhecidos, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Acesso otimizado para celular e pelo navegador, a qualquer hora, em qualquer lugar - sem necessidade de aplicativos ou downloads.

Fácil navegação por meio da definição de nomes e imagens de espaços ou equipamentos, obtendo informações importantes com poucos cliques. Veja rapidamente como os equipamentos e espaços se conectam entre si, para identificação, diagnóstico e resolução imediata de problemas.

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Dashboard de integridade cibernética premiado que destaca possíveis problemas de segurança cibernética. O Metasys também oferece conformidade com o FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

Gráficos intuitivos dos equipamentos que simplificam ainda mais a navegação. Obtenha informações importantes com poucos cliques para identificar e resolver rapidamente os incidentes.

Acesso otimizado para celular e pelo navegador, a qualquer hora, em qualquer lugar - sem necessidade de aplicativos ou downloads.

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Dashboard de integridade cibernética premiado que destaca possíveis problemas de segurança cibernética. O Metasys também oferece conformidade com o FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA.

Interface de usuário do Metasys nos mecanismos de rede da série SNx, para oferecer suporte à modernização - com recursos SMP familiares, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

Pesquisa e relatórios avançados, modificações em massa e relatórios programados para otimizar o trabalho em seu site. Colete e analise dados com facilidade e crie relatórios personalizados. 

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Dashboard de integridade cibernética premiado que destaca possíveis problemas de segurança cibernética. O Metasys também oferece conformidade com o FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA. 

Interface de usuário do Metasys nos mecanismos de rede da série SNx, para oferecer suporte à modernização - com recursos SMP familiares, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

Relatórios adicionais e dados de tendências para apoiar melhorias contínuas de desempenho.

Visualizador lógico que indica a prioridade dos comandos para reduzir o tempo gasto na solução de falhas e aumentar a eficiência.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA

Interface de usuário do Metasys nos mecanismos de rede da série SNx, para oferecer suporte à modernização - com recursos SMP familiares, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

@

Relatórios adicionais e dados de tendências para apoiar melhorias contínuas de desempenho.

O visualizador lógico indica claramente a prioridade do comando para reduzir o tempo gasto na resolução de falhas. 

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

O roteador e o gateway universais simplificam as integrações e reduzem os custos. O roteador BACnet/IP e o gateway Modbus suportam até 100 dispositivos sem um mecanismo Metasys dedicado.

Os novos recursos de exibição do controlador e do mecanismo de rede aumentam a produtividade em campo. Economize tempo com a facilidade do plug-and-play, visualize os dados de tendência em formato gráfico e desenhe até dois pontos de aplicação sem tendência em tempo real.

Serviços de Controles Conectados como parte de um contrato de serviço planejado. Nossos especialistas avaliam os diagnósticos automatizados do seu Metasys BAS e consultam você antes de uma chamada de serviço, para que os técnicos cheguem com uma lista de ações priorizadas.

O servidor gerenciado e hospedado Metasys, é um serviço de assinatura econômico que oferece todos os benefícios de um servidor de automação predial sem o investimento inicial, a manutenção, a operação e as preocupações com a segurança.

Atualizações escalonáveis para a interface de usuário do Metasys, uma vez que o SMP legado está chegando ao fim do suporte. Com uma interface baseada na forma como eles realmente trabalham, a sua equipe de instalações terá mais facilidade para gerenciar os ambientes. Você pode até mesmo obter a interface do usuário nos mecanismos de rede da série SNx - com recursos SMP conhecidos, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Acesso otimizado para celular e pelo navegador, a qualquer hora, em qualquer lugar - sem necessidade de aplicativos ou downloads.

Fácil navegação por meio da definição de nomes e imagens de espaços ou equipamentos, obtendo informações importantes com poucos cliques. Veja rapidamente como os equipamentos e espaços se conectam entre si, para identificação, diagnóstico e resolução imediata de problemas.

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Dashboard de integridade cibernética premiado que destaca possíveis problemas de segurança cibernética. O Metasys também oferece conformidade com o FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

Gráficos intuitivos dos equipamentos que simplificam ainda mais a navegação. Obtenha informações importantes com poucos cliques para identificar e resolver rapidamente os incidentes.

Acesso otimizado para celular e pelo navegador, a qualquer hora, em qualquer lugar - sem necessidade de aplicativos ou downloads.

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Dashboard de integridade cibernética premiado que destaca possíveis problemas de segurança cibernética. O Metasys também oferece conformidade com o FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA.

Interface de usuário do Metasys nos mecanismos de rede da série SNx, para oferecer suporte à modernização - com recursos SMP familiares, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

Pesquisa e relatórios avançados, modificações em massa e relatórios programados para otimizar o trabalho em seu site. Colete e analise dados com facilidade e crie relatórios personalizados. 

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Dashboard de integridade cibernética premiado que destaca possíveis problemas de segurança cibernética. O Metasys também oferece conformidade com o FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA. 

Interface de usuário do Metasys nos mecanismos de rede da série SNx, para oferecer suporte à modernização - com recursos SMP familiares, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

Relatórios adicionais e dados de tendências para apoiar melhorias contínuas de desempenho.

Visualizador lógico que indica a prioridade dos comandos para reduzir o tempo gasto na solução de falhas e aumentar a eficiência.

Licenças adicionais de Fault Detection e Fault Triage para criar uma lista de pendências para oferecer alternativas de soluções à sua equipe.

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

FIPS 140-2 Nível 1, atendendo a esse padrão de segurança cibernética do governo dos EUA

Interface de usuário do Metasys nos mecanismos de rede da série SNx, para oferecer suporte à modernização - com recursos SMP familiares, como resumos personalizados, visualização lógica e visualizações dos usuários.

Roteador BACnet/IP universal e gateway Modbus para simplificar as integrações à medida que você aprimora o seu sistema.

@

Relatórios adicionais e dados de tendências para apoiar melhorias contínuas de desempenho.

O visualizador lógico indica claramente a prioridade do comando para reduzir o tempo gasto na resolução de falhas. 

Barra de notificações que exibem os alarmes pendentes para uma abordagem mais rápida.

O roteador e o gateway universais simplificam as integrações e reduzem os custos. O roteador BACnet/IP e o gateway Modbus suportam até 100 dispositivos sem um mecanismo Metasys dedicado.

Os novos recursos de exibição do controlador e do mecanismo de rede aumentam a produtividade em campo. Economize tempo com a facilidade do plug-and-play, visualize os dados de tendência em formato gráfico e desenhe até dois pontos de aplicação sem tendência em tempo real.

Serviços de Controles Conectados como parte de um contrato de serviço planejado. Nossos especialistas avaliam os diagnósticos automatizados do seu Metasys BAS e consultam você antes de uma chamada de serviço, para que os técnicos cheguem com uma lista de ações priorizadas.

O servidor gerenciado e hospedado Metasys, é um serviço de assinatura econômico que oferece todos os benefícios de um servidor de automação predial sem o investimento inicial, a manutenção, a operação e as preocupações com a segurança.

Entre em contato