Encontre aqui as maiores marcas do mundo em refrigeração industrial



O que você precisa saber sobre a Johnson Controls Refrigeração Industrial
A Johnson Controls é detentora das marcas Sabroe, Frick e York. Esse portfólio tem o respeito e reconhecimento do mercado que, aliado a uma gama de serviços e soluções, garante que seu negócio esteja sempre funcionando com o máximo de eficiência energética e sem agredir o meio ambiente.

Compressores Sabroe
A marca Sabroe é reconhecida e respeitada em todo o mundo, sendo uma referência em confiabilidade, robustez e durabilidade.

De simples estágio CMO e SMC. De duplo estágio TCMO e TSMC. De alta pressão HPO, HPC e HPX
- Baixo consumo de energia, que reduz bastante os custos operacionais.
- Possibilidade de uso de variador de velocidade que fornece controle de capacidade contínua em toda a faixa de operação.
- Fácil acesso para manutenção com requisitos limitados de peças de reposição.
- Skids compactos, reduzindo o espaço ocupado na planta.
- Baixíssimo arraste de óleo, que reduz custos com reposição de óleo.
- Pode ser configurado sem separador de óleo.

Chillers com amônia extremamente compactos, com capacidade entre 60 e 2.300 kW.
- COP excepcional e excelente desempenho em cargas parciais.
- Maior efeito de resfriamento com a menor carga refrigerante.
- Carga refrigerante 50% menor que os chillers convencionais, graças ao projeto especial de condensador e evaporador.
- Maior kW produzido por kg refrigerante.
- Design excepcionalmente compacto ocupando menos da metade da área de unidades convencionais.
- Sistema de evaporação inundada, usando amônia (R717).

Baseados em amônia (R-717) com compressores parafuso ou alternativos. Capacidade de 300 a 13000 kW.
- Eficiência máxima em carga parcial e baixos custos de manutenção.
- Torna possível utilizar calor residual como uma fonte alternativa e eficaz de geração de calor.
- Fácil de operar e fazer manutenções.
- Modular, podendo trabalhar com mais de uma unidade trocadora de calor.
- Possibilidade de até 90°C de água quente.

Sistema compacto de congelamento que utiliza compressores alternativos e CO2/NH3 como refrigerantes, com uma faixa de capacidade de 100 a 800 kW.
- Grande economia nos custos de instalação por ser uma unidade compacta.
- Nenhum risco de vazamento de amônia nas áreas de produção, armazéns frigoríficos e áreas de trabalho.

Chillers compactos, com capacidade entre 50 e 1.400 kW.
- Sistema de evaporação inundada, usando amônia (R717).
- Maior segurança e excelente confiabilidade.
- Fácil acesso para manutenção e serviço.
- Podem ser customizados para trabalhar com uma ampla gama de refrigerantes naturais ou sintéticos e com trocadores de calor casco e tubos ou casco e placas.

Compressores Frick
A Frick dispõe de alta tecnologia para a indústria química e petroquímica, processamento de alimentos e bebidas e entre outras aplicações que necessitam de rigoroso controle térmico

Silenciosos, confiáveis, eficientes e com deslocamento volumétrico de 121 a 10.877 m³/h
- Painel Quantum HD com interface amigável e fácil de utilizar.
- Controle de Volume Interno (VI) variável, eficiente em diferentes cargas e condições de operação.
- Controle de capacidade infinita atendendo precisamente os requisitos de carga.
- Rolamento antifricção com maior eficiência, menos manutenção e sem necessidade da bomba de óleo.
- Supercoalecer com pressões de descarga reduzidas proporcionando máxima eficiência energética.
- Monitoramento de Vibração PhD que previne interrupções inesperadas.

Sistema de refrigeração montado em uma base única. Solução eficiente para as mais variadas aplicações.
- Tecnologia de acionamento de velocidade variável e trocadores de calor a placa semissoldados.
- Carga refrigerante reduzida comparado aos sistemas convencionais s&t.
- Compacto, requer até 50% menos espaço para instalar.
- Portabilidade fácil: move-se com o seu negócio, economizando tempo e dinheiro.

Projetado especialmente para resfriar água ou salmoura utilizando fluido refrigerante de um sistema central de refrigeração.
- Pode ser montado em sala de máquinas ou próximo à área de processo.
- Alta performance com baixa utilização de energia.
- Adaptável para futuras expansões de sua instalação.

Eficiência e confiabilidade de um sistema central com o preciso controle de unidades condensadoras remotamente distribuídas.
- Sistema central de baixa carga refrigerante – reduz em até 80% a carga do sistema.
- O refrigerante líquido circulante é removido; somente vapor é distribuído ao longo da planta.
- Facilidade de expansão e flexibilidade.
- Redundância de capacidade.
- Abundantes opções de recuperação de calor.
- Soluciona questões de escassez de água com opções de condensação adiabáticas ou refrigeradas a ar.

Projetados e fabricados para atender às especificações exatas da sua instalação.
- Armazenamento horizontal e vertical.
- Reservatórios de alta pressão, vasos termossifão, reservatórios-piloto e reservatórios de pressão controlada.
- Acumuladores, vasos para separação de gases, reservatórios de baixa pressão, sub-resfriadores, intercoolers, flash tanks, separadores de sucção.
- Unidades recirculadoras de líquido.
- Separadores de óleo e oil pot.
- Trocadores de calor.

Compressores York
Resultados mais eficientes e inteligentes é o que se tem com a linha de equipamentos York que tornam os ambientes otimizados e conectados

Chiller condensação a água
- Pode ser montado em sala de máquinas ou próximo à área de processo.
- Alta performance com baixa utilização de energia.
- Adaptável para futuras expansões de sua instalação.

Chiller condensação a água
- Capacidade de 50 a 200 TR.
- Carregado com HFC-410A que não agride a camada de ozônio.
- Compacto, projetado para passar em portas de 3 metros.
- MCAs mais baixo do setor, que significa menos cabos e manutenções facilitadas.
- Robusto, preparado para longas horas de operação.

Chiller condensação a água
- Capacidade de 125 a 300 TR.
- 30% de aumento em eficiência com a redução da velocidade do compressor.
- Flexível por aguentar diferentes níveis de pressão.
- Sustentável, reduz as emissões de carbono em até 30%.
- Inovador, por possuir as tecnologias mais recentes do mercado.

Chiller condensação a água
- Capacidade de 1.500 a 6.000 TR.
- Custos anuais de energia podem ser reduzidos em até 30%.
- Exclusiva unidade variável OptiSpeed.
- Responsabilidade ambiental: refrigerante HFC-134a tem impacto zero na camada de ozônio.
- Habilitado para pontuação de certificação LEED.

Chiller condensação a ar
- Capacidade de 15 a 65 TR.
- Refrigerante zero-ODP HFC-410A possibilitam até 50% menos carga refrigerante.
- Mais leve e menor que as unidades disponíveis no mercado, ocupa menos espaço e facilita sua instalação.
- Personalizável, com configurações específicas de som e mecânica.
- Sustentável, com menos uso de energia e fluido refrigerante para operar.

Chiller condensação a ar.
- Capacidade de 40 a 230 TR.
- Custos anuais de energia podem ser reduzidos em até 40%.
- Necessita de 50% a menos de refrigerantes para operar do que as opções do mercado.
- Personalizável, com configurações específicas de som e mecânica.
- Não precisa de tantas manutenções durante seu ciclo de vida.

Chiller condensação a ar
- Capacidade de 150 a 500 TR.
- Custos anuais de energia podem ser reduzidos em até 50%.
- Sistema variado de velocidade que otimiza sua eficiência.
- Nível de ruído baixo que permite uma operação mais tranquila e saudável para os operadores.
- Mais de 2.5 milhões de unidades instaladas em todo o mundo.
Do projeto à obra.
Soluções completas para suas necessidades de refrigeração industrial.

Unidades modulares de refrigeração
São salas de máquinas completas montadas em fábrica dentro de contêineres.
Os módulos são constituídos de estrutura metálica e fechamento lateral com pintura adequada para resistir às intempéries. Escadas possibilitam o acesso aos condensadores, instalados na parte superior dos módulos. Todas as nossas unidades compactas atendem às normas NR-10, NR-12 e NR-13.
Projetos Turn Key
Confie suas plantas e projetos ao nosso time e centralize tudo em apenas um fornecedor.
Fabricamos e instalamos equipamentos e sistemas para plantas frigoríficas industriais como túneis de congelamento, câmaras frigoríficas, compressores, chillers, vasos, trocadores de calor, skids, entre outros. Facilite sua administração, diminuindo seus custos e sendo nosso parceiro em seu empreendimento.

Túnel de Retenção Variável (TRV)
Projetos customizados com um processo de montagem local que otimiza o tempo de entrega.
São projetos de alta performance, flexibilidade, confiabilidade e robustez. O Túnel de Retenção Variável (TRV) se adapta automaticamente a diferentes necessidades de congelamento, variando a vazão de ar sobre o produto e mantendo a mesma performance operacional ao longo do tempo e de diferentes perfis de carga. Ajusta-se a diferentes tempos de retenção, tipos de produto e tipos de embalagem, permitindo uma grande flexibilidade em termos de produção.
Projeto estrutural que diminui paradas para manutenções e reparos de componentes, mantendo a resistência do equipamento durante sua vida útil. Sistema integrado de gerenciamento que permite a operação remota, gestão de energia, relatório de paradas, ajuste remoto de servomotores, bem como propicia, opcionalmente, o controle de código de barras dos produtos, controle de acesso e sistema de incêndio. Aplicação: todos os produtos embalados em caixas de plástico ou papelão, que necessitem resfriamento ou congelamento podem usufruir do sistema TRV.
Baixe as lâminas técnicas de toda a linha de refrigeração industrial das marcas
Johnson Controls
Peças, serviços, assistência técnica e programas de manutenção que garantem segurança e eficiência ao seu processo.

Modernização de salas de máquinas
Reengenharia de instalações, onde a avaliação do binômio capacidade frigorífica / consumo de energia é cuidadosamente analisada de forma a conseguir eficiência energética e frigorífica, e a segurança de uma operação sem paradas imprevistas.
Assistência Técnica
Equipe completa de engenheiros e técnicos preparados para fornecer suporte, sempre dentro de nossas rigorosas normas de segurança e sustentabilidade, além da expertise exclusiva que só o fabricante pode oferecer.
Manutenção Preventiva
Visitas regulares de técnicos especializados que irão garantir o funcionamento do sistema de refrigeração, executando ações preventivas a fim de evitar que sua operação seja surpreendida por uma interrupção na produção e garantindo performance do sistema de refrigeração.
Reforma de equipamento
Equipamentos desgastados, com vida útil comprometida e que apresentam baixo desempenho e alto consumo de energia, podem ser reformados para que melhorem sua performance.
Treinamentos
Nosso time de especialistas estão sempre atualizados com o mercado, e nossos treinamentos são fundamentais para que sua equipe trabalhe com o máximo de eficiência, prevenindo erros e falhas.
ANÁLISES NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Análises de vibração onde técnicos capacitados coletam e analisam dados de vibração fazendo um diagnóstico dos rolamentos, mancais de deslizamento e rotores dos compressores, prevenindo quebras repentinas que geram custos elevados de reparo podendo estender a vida útil dos compressores, prorrogando intervalos de revisão, reduzindo custos com manutenção. Nas análises de óleo, amostras de óleo lubrificante são coletadas e analisadas em laboratório. As condições físico-químicas do óleo revelam o atual estado do lubrificante e partículas metálicas encontradas na amostra revelam possíveis problemas no compressor. Esses dados, em conjunto com outras ações de manutenção, ajudam a prolongar a vida útil dos compressores e evitam surpresas desagradáveis.

Portal de peças genuínas
É muito fácil e econômico adquirir peças de reposição originais.
Um portal completo de peças originais para que, onde quer que esteja, você consiga fazer uma cotação rápida e on-line, otimizando todo o processo de reposição, garantindo que você tenha uma peça genuína e exata para seu equipamento.
O que os clientes dizem sobre a nossa soluções de refrigeração industrial
Conseguimos uma economia significativa de energia e com um equipamento que precisa de bem menos manutenções. Tivemos uma grande redução de custo.
FroneriOs equipamentos da Johnson Controls são muito econômicos e resistentes. Com a adoção dessas soluções, a Piracanjuba reduziu o gasto energético e a manutenção, o que significa menor impacto ambiental.
PiracanjubaVamos falar sobre refrigeração industrial

Nosso consultor está neste momento exclusivo para lhe atender em um dos canais:
Ou deixe seus dados para entrarmos em contato