Soluciones de Refrigeración Industrial inteligentes, seguras y sostenibles   

Somos líderes en soluciones de refrigeración industrial, enfriamiento, calentamiento y energía con productos innovadores y una amplia experiencia en la industria. 

Contacte un asesor

Soluciones de Refrigeración Industrial inteligentes, seguras y sostenibles  

Somos líderes en soluciones de refrigeración industrial, enfriamiento, calentamiento y energía con productos innovadores y una amplia experiencia en la industria.

Contacte un asesor

Contacte un asesor

Encuentre aquí las mayores marcas del mundo en refrigeración industrial

Transforme y aproveche sus operaciones al máximo con nosotros. Comience ahora a construir la ruta hacia el futuro.

Nuestras marcas SABROE, FRICK y YORK cuentan con el respeto y el reconocimiento del mercado que, junto con una gama de servicios y soluciones, garantizan que su negocio funcione siempre con la máxima eficiencia energética y sin perjudicar al medio ambiente.  

Consulte a un experto

Compresores

Sabroe®

La marca SABROE es reconocida a nivel mundial por ser una referencia de fiabilidad, robustez y durabilidad. 

Compresores CMO y SMC de una etapa. Compresores TCMO y TSMC de doble etapa. Compresores HPO, HPC y HPX de alta presión.

  • Bajo consumo de energía, lo que reduce considerablemente los costos de funcionamiento.
  • Posibilidad de utilizar un variador de velocidad que proporciona un control continuo de la capacidad en todo el rango de funcionamiento.
  • Fácil acceso para el mantenimiento con necesidades limitadas de piezas de repuesto.
  • Unidades modulares compactas (skids) para reducir el espacio ocupado en la planta.
  • Muy poco arrastre de aceite reduciendo el costo de recarga de aceite.
  • Se puede configurar sin separador de aceite.
Me interesa

Chillers de amoníaco extremadamente compactos con una capacidad de entre 60 y 1.400 kW.

  • COP excepcional y excelente rendimiento en carga parcial.
  • El mayor efecto de enfriamiento con la menor carga de refrigerante.
  • Cantidad de carga de refrigerante un 50% inferior a la de los chillers convencionales gracias al diseño especial del condensador y el evaporador.
  • Mayor producción de kW por kg de refrigerante.
  • Diseño compacto que ocupa menos de la mitad de la superficie de las unidades convencionales.
  • Sistema de evaporación por inundación con amoníaco (R717).
Me interesa

A base de amoníaco (R-717) con compresores de tornillo o alternativos. Capacidad de 300 a 2700 kW.

  • Máxima eficiencia a carga parcial y bajos costos de mantenimiento.
  • Permite utilizar el calor residual como fuente alternativa y eficaz de generación de calor.
  • Fácil de operar y mantener.
  • Modular, capaz de trabajar con una o más unidades de intercambio de calor.
  • Posibilidad de producir agua caliente de hasta 90°C.
Me interesa

Sistema de congelación compacto que utiliza compresores alternativos y CO2/NH3 como refrigerantes, con un rango de capacidad de 100 a 2500 kW.

  • Gran ahorro en los costos de instalación al ser una unidad compacta.
  • No hay riesgo de fugas de amoníaco en las zonas de producción, las cámaras frigoríficas ni las zonas de trabajo.
Me interesa

Sistema de congelación compacto que utiliza compresores alternativos y CO2/NH3 como refrigerantes, con un rango de capacidad de 50 a 1400 kW.

  • Mayor seguridad y excelente fiabilidad.
  • Fácil acceso para el mantenimiento y el servicio.
  • Puede personalizarse para trabajar con una amplia gama de refrigerantes naturales o sintéticos, y con intercambiadores de calor de carcasa y tubos o de carcasa y placas.
Me interesa

Compresores

Frick®

Frick ofrece alta tecnología para la industria química y petroquímica, el procesamiento de alimentos y bebidas, y otros sectores que requieren un control térmico estricto. 

Silencioso, fiable, eficiente y con un desplazamiento volumétrico de 121 a 10.877 m³/h

  • Panel Quantum HD con interfaz amigable y fácil de usar.
  • Control de volumen interno variable (Vi), eficiente en diferentes cargas y condiciones de funcionamiento.
  • Control de capacidad infinita que satisface con precisión las necesidades de carga.
  • Rodamientos antifricción con mayor eficiencia, menor mantenimiento y sin necesidad de bomba de aceite.
  • Filtros coalescentes diseñados para presiones de descarga reducida que proporcionan máxima eficiencia energética.
  • El monitoreo de vibraciones PhD evita interrupciones inesperadas.
Me interesa

Sistema de refrigeración montado en una sola base. Solución eficaz para las aplicaciones más variadas.

  • Tecnología de velocidad variable e intercambiadores de calor de placas semi-soldadas.
  • Reducción de la carga de refrigerante en comparación con los sistemas convencionales de S&T.
  • Compacto, requiere hasta un 50% menos de espacio para su instalación.
  • Fácil portabilidad: se mueve con su negocio, ahorrando tiempo y dinero.
Me interesa

Especialmente diseñado para enfriar agua o salmuera utilizando el refrigerante de un sistema central.

  • Puede instalarse en la sala de máquinas o cerca de la zona de proceso.
  • Alto rendimiento con bajo consumo de energía.
  • Adaptable para futuras ampliaciones de su instalación.
Me interesa

Eficiencia y fiabilidad de un sistema central con el control preciso de unidades condensadoras remotas.

  • Sistema central de baja carga de refrigerante: reduce la carga del sistema hasta en un 80%.
  • Se elimina el refrigerante líquido circulante; sólo se distribuye vapor por la planta.
  • Facilidad de expansión y flexibilidad.
  • Redundancia de capacidad.
  • Abundantes opciones de recuperación de calor.
  • Resuelve los problemas de escasez de agua con las opciones de condensación adiabática o por aire.
Me interesa

Diseñado y fabricado para cumplir con las especificaciones exactas de su instalación.

  • Almacenamiento horizontal y vertical.
  • Recibidores de alta presión, acumuladores termosifón, recipientes piloto y acumuladores de presión controlada.
  • Tanques de inundación, tanques para separación de gases, acumuladores de baja presión, subenfriadores, interenfriadores, economizadores y separadores de succión.
  • Separadores de aceite y reservorios de aceite.
  • Intercambiadores de calor.
Me interesa

Chillers

YORK®  

Obtenga resultados más eficientes e inteligentes con la línea de equipos YORK para crear entornos optimizados y conectados. 

Chiller enfriado por agua que desafía el diseño convencional de los chillers.

  • Puede ser instalado en la sala de máquinas o cerca del área de proceso.
  • Alto rendimiento con bajo consumo de energía.
  • Adaptable para futuras ampliaciones de su instalación.
Me interessa

Chiller enfriado por agua.

  • Capacidad de 50 a 200 TR.
  • Refrigerante HFC-410A que no afecta la capa de ozono.
  • Compacto, diseñado para pasar por puertas de 3 metros.
  • El chiller de amperaje mínimo (MCA) más bajo del sector, lo que significa menor volumen de cableado y un mantenimiento más sencillo.
  • Robusto, preparado para largas horas de funcionamiento.
Me interessa

Chiller enfriado por agua.

  • Capacidad de 125 a 300 TR.
  • Aumento del 30% de la eficiencia al reducir la velocidad del compresor.
  • Flexible, ya que puede soportar diferentes niveles de presión.
  • Sostenible, reduciendo las emisiones de carbono hasta en un 30%.
  • Innovador, por disponer de las tecnologías más recientes del mercado.
Me interessa

Chiller enfriado por aire.

  • Capacidad de 15 a 35 TR.
  • El refrigerante HFC-410A (cero-ODP) permite una carga menor hasta un 50%.
  • Más ligero y pequeño que las unidades disponibles en el mercado, ocupa menos espacio y facilita la instalación.
  • Personalizable, con configuraciones específicas de ruido máximo y mecánica.
  • Sostenible, con menor consumo de energía y refrigerante para su funcionamiento.
Me interessa

Chiller enfriado por aire.

  • Capacidad de 40 a 230 TR.
  • Los costos energéticos anuales pueden reducirse hasta un 40%.
  • Necesita un 50% menos de refrigerante que otras opciones del mercado.
  • Personalizable, con configuraciones específicas de ruido máximo y mecánica.
  • No necesita tanto mantenimiento durante su ciclo de vida.
Me interessa

Chiller enfriado por aire con compresor de tornillo semi-hermético alimentado con variador de frecuencia.

  • Capacidad de 150 a 500 TR.
  • Los costos energéticos anuales pueden reducirse hasta un 50%.
  • Sistema de velocidad variable que optimiza su eficiencia.
  • Bajo nivel de ruido que permite un funcionamiento más silencioso y saludable para los operarios.
  • Más de 22000 unidades instaladas en todo el mundo.
Me interessa

Del diseño a la construcción

Soluciones completas para sus necesidades de refrigeración industrial.

Unidades Modulares de Refrigeración

Salas de máquinas completas montadas en fábrica dentro de contenedores.  

Los módulos están formados por una estructura metálica y están sellados con un acabado adecuado para resistir la intemperie. Las escaleras permiten acceder a las condensadoras, instalados en la parte superior de los módulos. Todas nuestras unidades compactas cumplen las normas NR-10, NR-12 y NR-13.  

Estoy interesado

Proyectos Turn Key

Confíe sus planes y proyectos a nuestro equipo y centralice todo en un solo proveedor.

Fabricamos e instalamos equipos y sistemas para plantas de refrigeración industrial como túneles de congelación, cámaras frigoríficas, compresores, chillers, recipientes, intercambiadores de calor, skids, entre otros. Facilite su administración, reduciendo sus costes y sea nuestro socio en su empresa.

Estoy interesado

Túnel de retención variable (TRV)

Diseños personalizados con un proceso de montaje local que optimiza el tiempo de entrega.

Son diseños de alto rendimiento, flexibles, fiables y robustos. El túnel de retención variable (TRV) se adapta automáticamente a las diferentes necesidades de congelación, variando el flujo de aire sobre el producto y manteniendo el mismo rendimiento operativo a lo largo del tiempo y de los diferentes perfiles de carga. Se ajusta a diferentes tiempos de retención, tipos de producto y tipos de envase, lo que permite una gran flexibilidad en términos de producción.

Diseño estructural que reduce el tiempo de inactividad para el mantenimiento y la reparación de componentes, manteniendo la resistencia del equipo durante su vida útil. Sistema de gestión integrado que permite el funcionamiento a distancia, la gestión de la energía, los informes de parada, el ajuste a distancia de los servomotores, además de proporcionar, opcionalmente, el control por código de barras de los productos, el control de acceso y el sistema contra incendios. Aplicación: todos los productos envasados en cajas de plástico o cartón, que requieren refrigeración o congelación, pueden beneficiarse del sistema TRV. 

Estoy interesado

Repuestos, servicios, asistencia técnica y programas de mantenimiento que garantizan la eficiencia de su proceso.

Modernización de máquinas

Reingeniería de instalaciones, donde se analiza cuidadosamente la capacidad frigorífica vs el consumo energético para conseguir la mejor eficiencia y la seguridad de funcionamiento sin interrupciones imprevistas.

Asistencia técnica

Ingenieros y técnicos preparados para dar soporte, cumpliendo estrictamente nuestras normas de seguridad y sostenibilidad, así como la experiencia exclusiva que sólo el fabricante puede ofrecer.

Mantenimiento preventivo

Visitas periódicas de técnicos especializados que asegurarán el funcionamiento del sistema de refrigeración, realizando acciones preventivas para evitar que su operación se vea afectada por una interrupción, garantizando el rendimiento del sistema.

Renovación de equipos

Los equipos desgastados, con una vida útil comprometida y que presentan un bajo rendimiento y un alto consumo energético, pueden ser renovados para mejorar su rendimiento.

Entrenamientos

Nuestros expertos están siempre al día con el mercado, y sus entrenamientos son fundamentales para que su equipo trabaje con la máxima eficacia, evitando errores y fallas.

ANÁLISIS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Análisis de vibraciones donde técnicos capacitados recogen y analizan los datos de vibración haciendo un diagnóstico de los rodamientos, cojinetes de deslizamiento y rotores del compresor, previniendo las averías repentinas que generan altos costos de reparación y pueden prolongar la vida útil de los compresores, ampliando los intervalos de servicio y reduciendo los costos de mantenimiento.     En los análisis de aceite, las muestras de lubricante se recogen y analizan en el laboratorio. Las condiciones físico-químicas del aceite revelan su estado actual y las partículas metálicas encontradas en la muestra revelan posibles problemas en el compresor. Estos datos, junto con otras acciones de mantenimiento, ayudan a prolongar la vida útil de los compresores y a evitar fallas catastróficas.   

Estoy interesado

Portal de repuestos originales  

Es muy fácil y económico adquirir repuestos originales.

Un completo portal de repuestos originales para que, esté donde esté, pueda obtener un presupuesto rápido y en línea, agilizando todo el proceso de sustitución y garantizando que obtiene una pieza genuina y precisa para su equipo.

Estoy interesado

¡Somos Johnson Controls!

Siempre estamos en búsqueda de la innovación, pero debe ser una innovación con propósito. Nuestra empresa no crea soluciones para problemas inexistentes, por lo que convertimos los objetivos de nuestros clientes en los nuestros. ¿Cuál es la situación de sus competidores en materia de control y reducción de costos y consumo? Y usted, ¿qué ha hecho para optimizar su funcionamiento?

Built with