Nuestras marcas SABROE, FRICK y YORK cuentan con el respeto y el reconocimiento del mercado que, junto con una gama de servicios y soluciones, garantizan que su negocio funcione siempre con la máxima eficiencia energética y sin perjudicar al medio ambiente.
Contamos con más de 120 años de experiencia en refrigeración industrial, lo que se traduce en fiabilidad, tecnología y eficiencia.

Déjenos sus datos y cotice con nosotros su proyecto de refrigeración:

Silencioso, fiable, eficiente y con un desplazamiento volumétrico de 121 a 10,877 m³ / h
- Panel Quantum HD con interfaz amigable y fácil de usar.
- Control de Volumen Interno Variable (VI), eficiente bajo diferentes cargas de operación.
- Control de capacidad infinita que cumple con precisión los requisitos de carga.
- Cojinete antifricción con mayor eficiencia, menor mantenimiento y sin necesidad de bomba de aceite.
- Supercoalecer, con presiones de descarga reducidas.
- Monitoreo de Vibraciones PhD que previene interrupciones inesperadas.

Sistema de refrigeración montado sobre una sola base.
Solución eficiente para las más variadas aplicaciones.
- Tecnología de accionamiento de velocidad variable e intercambiadores de calor de placas semisoldadas.
- Carga de refrigerante reducida en comparación con los sistemas de ciencia y tecnología convencionales.
- Compacto, requiere hasta un 50% menos de espacio para instalar.
- Fácil portabilidad: se moviliza con su negocio, ahorrando tiempo y dinero.

Especialmente diseñado para enfriar agua o salmuera utilizando el refrigerante de un sistema central.
- Puede instalarse en la sala de máquinas o cerca de la zona de proceso.
- Alto rendimiento con bajo consumo de energía.
- Adaptable para futuras ampliaciones de su instalación.

Eficiencia y fiabilidad de un sistema central con el control preciso de unidades condensadoras remotas.
- Sistema central de baja carga de refrigerante: reduce la carga del sistema hasta en un 80%.
- Se elimina el refrigerante líquido circulante; sólo se distribuye vapor por la planta.
- Facilidad de expansión y flexibilidad.
- Redundancia de capacidad.
- Abundantes opciones de recuperación de calor.
- Resuelve los problemas de escasez de agua con las opciones de condensación adiabática o por aire.

Diseñado y fabricado para cumplir con las especificaciones exactas de su instalación.
- Almacenamiento horizontal y vertical.
- Recibidores de alta presión, acumuladores termosifón, recipientes piloto y acumuladores de presión controlada.
- Tanques de inundación, tanques para separación de gases, acumuladores de baja presión, subenfriadores, interenfriadores, economizadores y separadores de succión.
- Separadores de aceite y reservorios de aceite.
- Intercambiadores de calor.

De una etapa CMO y SMC. De dos etapas TCMO y TSMC. De alta presión HPO, HPC y HPX.
- Alto coeficiente de rendimiento (COP), incluso con cargas parciales.
- Bajo consumo energético, lo que reduce los costos operativos.
- Posibilidad de utilizar un variador de velocidad que proporciona un control continuo de la capacidad en todo el rango operativo.
- Fácil acceso para mantenimiento con requisitos limitados de repuestos.
- Skids compactos, reduciendo el espacio que ocupa en el piso.
- Arrastre de aceite muy bajo, lo que reduce los costos de reemplazo de aceite.
- Puede configurarse sin separador de aceite.

Chillers de amoniaco extremadamente compactos, con una capacidad entre 60 y 2,300 kW
- COP excepcional y excelente comportamiento a cargas parciales.
- Mayor efecto de enfriamiento con menos carga de refrigerante.
- 50% menos de carga de refrigerante que los chillers convencionales gracias al diseño especial del condensador y el evaporador.
- Los kW más altos producidos por kg de refrigerante.
- Diseño excepcionalmente compacto que ocupa menos de la mitad del espacio de las unidades convencionales.
- Sistema de evaporación inundada, utilizando amoniaco (R717).
- Mayor seguridad y excelente confiabilidad

A base de amoniaco (R-717) con compresores de tornillo o alternativos. Capacidad de 300 a 13,000 kW.
- Máxima eficiencia a carga parcial y bajos costos de mantenimiento.
- Permite utilizar el calor residual como fuente alternativa y eficaz de generación de calor.
- Fácil de operar y mantener.
- Modular, pudiendo trabajar con más de un intercambiador de calor.
- Posibilidad de hasta 90° C de agua caliente.

Sistema de congelación compacto que utiliza compresores alternativos y CO2 / NH3 como refrigerantes, con una gama de capacidad de 100 a 800 kW
- Grandes ahorros en costos de instalación al ser una unidad compacta.
- Sin riesgo de fuga de amoniaco en áreas de producción, cámaras frigoríficas y áreas de trabajo.

Sistema de congelación compacto que utiliza compresores alternativos y CO2/NH3 como refrigerantes, con un rango de capacidad de 50 a 1400 kW.
- Mayor seguridad y excelente fiabilidad.
- Fácil acceso para el mantenimiento y el servicio.
- Puede personalizarse para trabajar con una amplia gama de refrigerantes naturales o sintéticos, y con intercambiadores de calor de carcasa y tubos o de carcasa y placas.

Compresor enfriado por agua.
- Capacidad de 125 a 300 TR.
- Aumento del 30% de la eficiencia al reducir la velocidad del compresor.
- Flexible, ya que puede soportar diferentes niveles de presión.
- Sostenible, reduciendo las emisiones de carbono hasta en un 30%.
- Innovador, por disponer de las tecnologías más recientes del mercado.

Compresor enfriado por agua.
- Capacidad de 50 a 200 TR.
- Refrigerante HFC-410A que no afecta la capa de ozono.
- Compacto, diseñado para pasar por puertas de 3 metros.
- El chiller de amperaje mínimo (MCA) más bajo del sector, lo que significa menor volumen de cableado y un mantenimiento más sencillo.
- Robusto, preparado para largas horas de funcionamiento.

Compresor centrífugo abierto YK / YD
- Capacidad de 15 a 65 TR.
- El refrigerante Zero-ODP HFC-410A permite hasta un 50% menos de carga de refrigerante.
- Más ligero y pequeño que las unidades disponibles en el mercado, ocupa menos espacio y facilita la instalación.
- Personalizable, con ajustes específicos de sonido y mecánicos.
- Sostenible, utiliza menos energía y refrigerante para funcionar.

Enfriado por aire con compresor de tornillo semi-hermético alimentado con variador de frecuencia.
- Capacidad de 40 a 230 TR
- Los costos energéticos anuales se pueden reducir hasta en un 40%.
- Requiere un 50% menos de refrigerante para funcionar que las opciones del mercado.
- Personalizable, con ajustes específicos de sonido y mecánicos.
- No necesita tanto mantenimiento durante su ciclo de vida

Enfriado por aire
- Capacidad de 15 a 65 TR.
- El refrigerante Zero-ODP HFC-410A permite hasta un 50% menos de carga de refrigerante.
- Más ligero y pequeño que las unidades disponibles en el mercado, ocupa menos espacio y facilita la instalación.
- Personalizable, con ajustes específicos de sonido y mecánicos.
- Sostenible, utiliza menos energía y refrigerante para funcionar
Evaporadores y Condensadores
Nuestros productos incrementan la capacidad y reducen el consumo de energía. Puede confiar en ellos para sus procesos críticos.
¡Somos Johnson Controls!
Siempre estamos en búsqueda de la innovación, pero debe ser una innovación con propósito.
Nuestra empresa no crea soluciones para problemas inexistentes, por lo que convertimos los objetivos de nuestros clientes en los nuestros.
¿Cuál es la situación de sus competidores en materia de control y reducción de costos y consumo? Y usted, ¿qué ha hecho para optimizar su funcionamiento?