Con los nuevos paneles Simplex ES sea parte de nuestro plan de actualización que incluye incentivos, mejores precios y conectividad para ayudarle a modernizar los sistemas de protección contra incendio y protección de la vida.
Que sus paneles estén obsoletos significa que no podremos repararlo en caso de falla lo que puede ocasionar costos significativos, interrupción de la operación y aumentar los riesgos de seguridad.
Beneficios de actualizar sus paneles
Menores costos y mayor eficacia de operaciones
Evitar los tiempos de inactividad que pueden provocar pérdidas de ingresos y reducir los costos operativos mediante sistemas simplificados.
Pruebas e inspecciones automatizadas
Simplificar y automatizar las pruebas e inspecciones y minimizar las interrupciones con la autocomprobación de dispositivos direccionables.
Documentación digital
Generar informes más rápidamente gracias a la documentación electrónica y servicios conectados opcionales para la notificación proactiva de problemas del sistema y el diagnóstico remoto.
Notificación de problemas del sistema
Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del sistema contra incendios Y maximizar la fiabilidad del sistema para mantener el cumplimiento de los códigos y normativas locales y nacionales
Más eficiencia con soluciones de conectividad
Supervisar remotamente lo que ocurre en sus unidades de control permite obtener una respuesta más rápida, minimizar las interrupciones y maximizar la eficiencia.
¿Qué opciones ofrecemos?
- Admite hasta 2.500 puntos: ideal para instalaciones medianas y grandes
- Capacidad de red para grandes instalaciones
- Locutor de voz para notificaciones masivas
- Interfaz fácil de usar, pantalla grande
- Admite hasta 1.000 puntos: ideal para instalaciones pequeñas y medianas
- Muestra el aislamiento de fallos a nivel de dispositivo e informes de fallos sobre el estado del detector de humo
- Disponible con pantalla grande InfoAlarm de fácil manejo
- Admite hasta 250 puntos: ideal para instalaciones pequeñas
- Interfaz intuitiva, mediante pantalla táctil en color
¿Por qué Johnson Controls?
- Calcular los costos de instalación de su actualización de paneles
- Revisión de posibles mejoras del hardware
- Elaborar un presupuesto y un estudio de viabilidad para acelerar el proceso de aprobación
- Facilitar recursos para que las opciones de pago se ajusten a las necesidades presupuestarias
- Aprovechar los acuerdos contractuales para agilizar el proceso de actualización