Com nosso pacote de upgrade UniSAB III, você poderá ter um sistema de controle de equipamentos de refrigeração de fácil instalação e utilização.

A atualização proativa garantirá suporte ativo e uma interface simples, aumentará a integração acessando as tecnologias mais recentes, atualizará o firmware com mais facilidade, entre outros benefícios.

Benefícios de atualizar seu sistema de controle para UniSAB III

Sequenciamento avançado

O UniSAB III oferece um controle de sequência otimizado para qualquer combinação de até 14 compressores, nas mais variadas combinações de tipos.

Operação e controles avançados

Acesso a todas as funções de supervisão, controle e restrição, garantindo uma operação mais segura e eficiente do compressor.

O painel de controle UniSAB III permite ao operador visualizar diferentes valores de funcionamento simultaneamente e em tempo real.

Redução de custos

Redução do consumo de energia e custos operacionais. Economia significativa nos custos de instalação. Redução dos custos de treinamento.

Fácil de usar

A estrutura de controle possui menus intuitivos e fáceis de usar, o que exige menos conhecimento por parte do operador, reduzindo tempo e custos de treinamento.

Alta compatibilidade

Compatibilidade com um grande número de tipos e marcas de compressores de refrigeração disponíveis no mercado.

Por que atualizar o UniSAB III?

O kit de atualização UniSAB III para cada compressor individual inclui:

  • Unidade de controle UniSAB III
  • Manual de instruções
  • Sensores e conexões necessários
  • Instruções de montagem

Substitui completamente a unidade de controle existente, integrando-se com as outras partes e funções da instalação do compressor de refrigeração.

Os kits de atualização Unisab III também estão disponíveis para outros compressores (incluindo os de outras empresas) mediante solicitação.

Baixe a ficha técnica aqui

Equipamentos compatíveis

Os kits de atualização UniSAB III estão disponíveis para um grande número de marcas e tipos de compressores usados na indústria. Por exemplo:

Compressores de parafuso +
  • Sabroe VMY, SAB
  • Stal SV, R5, S80
  • Gram GSV, GST, GSF
  • Frick XJS, XJF, TDSH
Compressores alternativos +

De uma fase

  • Sabroe CMO, SMC
  • Gram HC

De duas fases:

  • Sabroe TCMO, TSMC
  • Gram HCT

Comece o seu caminho rumo à transformação

Em menos de 24 horas nós entraremos em contato para resolver suas dúvidas, ou escreva diretamente para nossos consultores.


Para outros países da América Latina, escreva ao país mais próximos. Nós atenderemos sua solicitação.