![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B795e94af-ce84-477e-acd9-9ac94248ac12%7D_1.jpg)
Chiller de tornillo semi-hermético YVWA
Chiller enfriado por agua
- 125-300 TR (440-1055 kW)
- Compresor tipo tornillo con VSD integrado
- Ideal para aplicaciones de tanto de confort como de procesos
- Bomba de Calor hasta 150°F (66°C)
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7Bfac7bc33-6a3e-41fc-b6ee-94e30f304a83%7D_2.jpg)
Chiller Scroll YCWL
Chiller enfriado por agua
- Compresor tipo scroll
- Capacidad de 50 a 200 TR.
- Diseño líder en la industria y eficiencias fuera del diseño
- Puede producir agua fría desde 59 °F hasta 15 °F (15 °C a -9 °C) y utilizar agua de condensación desde 64 °F a 125 °F (18 °C a 52 °C).
- Aplicación en enfriamiento de confort, de procesos y bomba de calor no reversible
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7Bd4960959-9c6d-4add-88c8-05bcb0fa8618%7D_3.jpg)
Chiller Centrífugo de Rodamientos Magnéticos YMC² / YZ
Chiller enfriado por agua que desafía el diseño convencional de los chillers.
- 165-1,000 TR (580-3,516 kW)
- Compresor tipo centrífugo magnético
- Funcionamiento estable con temperaturas del agua de entrada al condensador de 30 °F (16.7 °C) por debajo del punto de ajuste del agua enfriada de salida
- Diseño totalmente integrado, sin lubricación y sin aceite
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B41f756c1-3d2f-4b78-aa59-1261d73fe0fe%7D_4.jpg)
Chiller centrífugo abierto YK/YD
Chiller enfriado por agua
- 250-3,000 TR (880-10,550 kW)
- Compresor tipo centrífugo
- Con OptiSpeed™ Drive, el consumo de energía puede ser tan bajo como 0.20 kW/TR, lo que reduce los costos anuales de energía hasta en un 30 %.
- 3 modos de operación dependiendo su aplicación: enfriamiento, bomba de calor y recuperación de calor.
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7Bdd84cfba-c2fc-4a9b-81af-5b05a6ee3a47%7D_5.jpg)
Chiller Scroll YCAL
Chiller enfriado por aire.
- 15-35 TR (50-123 kW).
- Compresor tipo scroll
- Rango de temperatura ambiente estándar hasta 125 °F
- Hidrokit (bomba) y hot-gas bypass como parte de los accesorios opcionales
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B14c7dbc4-de8b-4c17-b879-e5ecef5e0c49%7D_6.jpg)
Chiller Scroll YLAA
Chiller enfriado por aire.
- 40-230 TR (140-800 kW)
- Compresor tipo scroll optimizado
- IPLV líder en la industria con ventiladores con VSD
- Recuperación de calor opcional
- Hidrokit (bomba) y hot-gas bypass como parte de los accesorios opcionales.
![Card image cap](https://images.go.solutions.johnsoncontrols.com/EloquaImages/clients/JohnsonControlsInc2/%7B4f98c6a1-bf18-4e14-87e2-debc3a13f155%7D_7.jpg)
Chiller enfriado por aire con compresor de tornillo semi-hermético YVAA
Chiller enfriado por aire
- 150-575 TR (525 - 2,022 kW)
- Compresor tipo tornillo diseñados y fabricados por Johnson Controls
- Tecnología de transmisión de velocidad variable refrigerada por líquido patentada YORK®
- Amplia gama de accesorios disponibles